Adapterplatte KA-AW
Typ KA-AW 55 FT
|Art.Nr. 6346725
|EAN 4012197492502



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Adapterplatte mit Langlöchern zur universellen Befestigung an vertikalen Stahlträgern und an Wänden.
An die Adapterplatte können die Auslegertypen AW 30, AW 55 und AW 80 angeschraubt werden.
Die Befestigungsschraube zur Auslegermontage (Typ SKS 12x40 GF) ist separat zu bestellen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 400 mm |
| Höhe | 230 mm |
| Maß L | 50 mm |
| Maß B | 400 mm |
| Maß H | 230 mm |
Technische Daten
| Dimension | 400x295x50 |
|---|---|
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Downloads
0 ausgewählt
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Art.Nr.
KA-AW 55 FT
50
400
230
6346725
KA-AW 30 FT
40
400
140
6346715
KA-AW 80 FT
50
400
270
6346731
Länge
Höhe
KA-AW 55 FT
Art.Nr.
6346725
Länge
50
Breite
400
Höhe
230
KA-AW 30 FT
Art.Nr.
6346715
Länge
40
Breite
400
Höhe
140
KA-AW 80 FT
Art.Nr.
6346731
Länge
50
Breite
400
Höhe
270