3 BRANDSCHUTZPRODUKTE, 
UNZÄHLIGE ANWENDUNGEN

Produkte entdecken

Drei für Alles: Die Alleskönner, wenn es um Brandabschottungen geht

Ob Kabel, Klimasplit-Leitungskombinationen sowie Kunststoff- oder Metallrohre: Mit den drei Brandschutzlösungen von OBO sind Sie für vielfältige Installationsanforderungen bestens gerüstet. Für die Verarbeitung benötigen Sie lediglich Messer, Maßband und Kartuschenpistole.

Auch bei Einzelbohrungen sind Ringspalten von bis zu 50 mm möglich. Dank der Europäischen Technischen Bewertungen (ETAs) lassen sich die Lösungen zudem international vielseitig einsetzen.

*Nicht auf dem deutschen Markt verfügbar

Der PYROCOAT® Mastic DSC (ETA-25/0277) 

ist ein vielseitiger Brandschutzspachtel für unterschiedliche Installationen. Er bietet folgende Vorteile:

  • Feuerwiderstandsklasse bis EI 120
  • Anwendung auch in Schachtwänden
  • Kabel bis 61 mm, Bündel bis 180 mm
  • Elektroinstallationsrohre bis 32 mm, Bündel bis 100 mm
  • Kupferrohre bis 88,9 mm
  • Stahlrohre bis 114 mm
  • Für 26 Typen von Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohren mit Durchmessern bis 110 mm
  • Klimasplit-Leitungskombinationen
Zum Produkt

Technische Informationen

 

PYROCOAT® Mastic DSC

Artikelnummer

7202320

Typ

DSC-K

Europäische Technische Bewertung

ETA-25/0277

Feuerwiderstandklasse

bis EI 120

Leistungserklärung

05-DOP-018

 

 

Der PYROWRAP® CWR CT (ETA-25/0577) 

ist ein Brandschutzwickel für brennbare Rohre. Er überzeugt durch folgende Eigenschaften:

  • Feuerwiderstandsklasse bis EI 180
  • Auch in Schachtwänden anwendbar
  • 26 Typen von Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohren bis 160 mm
  • Ringspaltverschluss mit Mörtel, Gips oder Brandschutzspachtel
Zum Produkt

Technische Informationen

 

PYROWRAP® CWR CT

Artikelnummer

7202324

Typ

CWR CT 50

Europäische Technische Bewertung

ETA-25/0577

Feuerwiderstandklasse

bis EI 180

Leistungserklärung

05-DOP-019

Der PYROWRAP® CWR NT (ETA-25/0578) 

ergänzt das OBO-Portfolio als Brandschutzwickel für nicht brennbare Rohre. Seine Eigenschaften im Überblick:

  • Feuerwiderstandsklasse bis EI 120
  • Anwendung auch in Brettsperrholzwänden und -decken
  • Kupferrohre bis 88,9 mm, Stahlrohre bis 323,9 mm
  • Elektroinstallationsrohre bis 63 mm, Bündel bis 100 mm
  • Speedpipes bis 14 mm, Bündel bis 50 mm
  • Klimasplit-Leitungskombinationen
  • Ringspaltverschluss mit Mörtel, Gips oder Brandschutzspachtel
Zum Produkt

Technische Informationen

 

PYROWRAP® CWR NT

Artikelnummer

7202326

Typ

CWR NT 125

Europäische Technische Bewertung

ETA-25/0578

Feuerwiderstandklasse

bis EI 120

Leistungserklärung

05-DOP-020