Magic PV Flat Basic
Unser Basic System für PV-Flachdachanlagen: Magic PV Flat Basic schafft durch aerodynamisch optimierte Systembauteile zusätzliche Flexibilität für Installateure und Planer. Dadurch wird die Performance des Gesamtsystems gesteigert und der Montageprozess noch effizienter gestaltet.
Optimierte Aerodynamik & Flexibilität
Die aerodynamisch optimierten Komponenten ermöglichen verschiedene Systemaufbauten in Süd- aber auch in Ost-West-Ausrichtung. Durch die neue Ballastschiene und die Ballastträgerplatten werden zudem die Optionen für eine bedarfsgerechte Ballastierung deutlich erweitert.
Durch den äußerst flachen Systemaufbau gelingt es zudem, die Aerodynamik des Systems deutlich zu optimieren – 10 Grad Neigung sorgen für weniger Windlast und geringere Verschattung. Das kommt nicht nur der Energieausbeute, sondern auch der Dachstatik zugute: Insgesamt wird weniger Ballast benötigt, wodurch sich das System auch für leichtere Dachkonstruktionen eignet.
Sicherheit in der Planung
Für die korrekte Auslegung empfehlen wir eine statische Vorprüfung – komfortabel unterstützt durch unseren Produktkonfigurator OBO Construct, der Planer und Installateure sicher durch alle Berechnungsschritte führt.
Langlebig, zuverlässig, belastbar: Garantiezertifikat für die OBO Magic PV Solution®

Trägerprofil für PV-Modulmontage Flachdach
Kurze StĂĽtze fĂĽr PV-Modulmontage, Flachdach
Universalklemme fĂĽr PV-Modulmontage
Lange StĂĽtze fĂĽr PV-Modulmontage in Ost-West-Ausrichtung, Flachdach
Ballastträgerplatte für PV-Montagesysteme Flachdach
Gitterrinne GR-Magic® 35
Downloads
Lösungen für Photovoltaikanlagen
Magic PV Solution®: Montagesysteme für Photovoltaikanlagen
Projekterfassungsbogen Magic PV Flat
Montageanleitung PV-Montagesysteme Magic PV Flat Basic
Protokoll Haftreibbeiwert Magic PV Solution®
Windlastermittlung Magic PV Flat Basic 10° System Süd
Windlastermittlung Magic PV Flat Basic 15° System Ost-West
Windlastermittlung Magic PV Flat Basic 15° System Süd
Montagezeiten Magic PV Flat
PV-Planung so einfach wie nie: Wir sind fĂĽr Sie da
Sonnige Aussichten
Wir bieten Ihnen nicht nur innovative Montagesysteme für Ihre PV-Anlage, sondern unterstützen Sie auch bei der Planung. Unser Kundenservice findet mit Ihnen gemeinsam die individuell passende Magic PV Solution® für Ihre Bedürfnisse. Bitte beachten Sie: Speziell für die Erstellung eines Angebots für Freiflächenanlagen wird ein geologisches Gutachten benötigt. Gerne können wir Sie bei der Suche nach einer geeigneten Firma unterstützen und den Kontakt zu einem geologischen Ingenieur herstellen.
Das Fremdgutachten wird abschließend auf Vollständigkeit aller relevanten Daten überprüft und ausgewertet.
PV smart planen: Das OBO Construct PV-Tool
Mit dem OBO Construct Tool für PV-Montagesysteme für Flach- und Schrägdachanlagen planen Sie Ihre Magic PV Solution® exakt nach individuellen Vorstellungen und Anforderungen. Intuitiv, übersichtlich, schnell.
- Schritt für Schritt erklärt
- Intuitive Bedienbarkeit
- Automatisch erstellte Bestellliste
Das könnte Sie auch interessieren

Magic PV Flat Pro
Hochwertige Materialauswahl, maximal belastbar: Das ist Magic PV Flat Pro. Die Pro Lösung für Flachdächer kann durch das UniBase Ballastsystem variabel beschwert werden.

Magic PV Flat Glue
Das ballastfreie Montagesystem für alle gängigen Flachdachsysteme ist geeignet für Dachbahnen mit Bitumen- oder Kunststofffolieneindeckung (FPO) und lässt sich mit weiteren OBO-Artikeln kombinieren.