Startseite

Kabelrinnensysteme

Industrieller Charme

 

Kabelrinnen - schlicht, funktional und absolut robust

 

Offene Decken, rauer Industrie-Look – hier sind die Kabelrinnensysteme Magic® zu Hause. Schlicht, funktional und absolut robust tragen sie zu einem technisch-puristischen Interieur in modernen Cafés, Ateliers oder Lofts bei. Das besondere an diesen Kabelrinnensystemen Magic®: ihre patentierten Steckverbindungen, die eine Installation im Handumdrehen ermöglichen. Die verschiedenen Oberflächeneigenschaften der RKS-, MKS- und SKS-Magic® machen diese Kabelrinnen vielseitig einsetzbar – innen wie außen.

Vorteile der Kabelrinnen RKS-Magic®, SKS-Magic® und MKS-Magic®

  • liefern ein technisch-puristisches Interieur
  • patentierte Steckverbindungen für eine einfache Installation
  • vielfältig einsetzbar– innen wie außen
  • in allen RAL-Tönen pulverbeschichtet erhältlich

Philips Stadion Eindhoven

Zum Projekt

Bürocampus Eclipse

Zum Projekt

OBO BlackLine in der BVB-FanWelt: Ein gutes Team

Zum Projekt

FAQ

Ist eine Pulverbeschichtung möglich?

Welche Sicherheiten werden gewährleistet?

Welche Anforderungen erfüllen die Kabelrinnensysteme?

Produktvideo

Das könnte Sie auch interessieren

Bauindustrie

Innovative Designlösungen für Architekten

Entdecken Sie innovative Lösungen für Architekten – maßgeschneiderte Elektroinstallationstechnik für höchste Design- und Funktionalitätsansprüche.

Architekten

Unterflursysteme

Unsere Unterflursysteme ermöglichen eine sichere und flexible Strom-, Daten- und Multimedia-Versorgung direkt aus dem Boden.

Architekten

Geräteeinsätze GES

Geräteeinsätze bieten eine flexible und dezente Lösung für die Installation von Steckdosen, Datenanschlüssen und Multimedia in Boden- und Unterflursystemen.

Architekten

Kassetten: Alleskönner der unscheinbaren Art

Die bodenbündigen Kassetten vereinen Eleganz und Robustheit für Strom-, Daten- und Multimediaanschlüsse im hochwertigen Objektbau. Perfekt integriert in fugenlose Bodenflächen.

Architekten

Runde Bodensteckdose GES R2 – kompakt & belastbar

Die runde Bodensteckdose GES R2 überzeugt mit schlichtem Design, hoher Belastbarkeit und flexiblen Einsatzmöglichkeiten für jede Raumsituation.

Architekten

Quadratische Bodensteckdose UDHOME – dezent & geradlinig

Die quadratische Bodensteckdose UDHOME überzeugt mit geradlinigem, dezentem Design und bündigem Einbau für eine stilvolle Integration in jeden Raum.

Architekten

Offenes Kanalsystem OKA: Flexibel. Anpassbar. Zukunftssicher.

Das offene Kanalsystem OKA ermöglicht eine bodenbündige, flexible Kabelführung, die sich jederzeit an neue Anforderungen anpassen lässt. Perfekt für anspruchsvolle Architektur.

Architekten

Nahtlose Strom- & Datenversorgung mit dem OKB-System

Das offene Bürstenleistenkanalsystem integriert sich nahezu unsichtbar in jeden Raum. Ästhetisch, flexibel und perfekt für eine nahtlose Elektroinstallation.

Architekten

Effiziente Strom- & Datenversorgung mit Installationssäulen

Installationssäulen bieten flexible Lösungen für Strom- und Netzwerkanbindungen in Büros, Industrie und öffentlichen Räumen.

Architekten

HoverCube: Die smarte Energieversorgung von oben!

Der HoverCube bringt Strom, Daten und Druckluft direkt von der Decke an den Arbeitsplatz – platzsparend, flexibel und sicher.

Architekten

Brüstungskanäle: Perfekte Lösungen für Architekten

Brüstungskanäle für Architekten – flexible Lösungen für moderne Elektroinstallationen. Perfekte Integration in Design und Funktionalität!

Architekten

Verdeckte Brüstungskanäle für perfekte Ästhetik

Verdeckte Brüstungskanäle vereinen elegantes Design mit praktischer Kabelorganisation. Hochwertiges Aluminium und optionale LED-Beleuchtung setzen stilvolle Akzente.

Architekten

Schlichte Elektroinstallationsrohre

Unsere präzisionsgelaserten Elektroinstallationsrohre vereinen Funktionalität und Design. Vielseitig, robust und in verschiedenen Oberflächen erhältlich!

Architekten

Einbaugeräte Modul 45®: Maximale Funktion auf kleinstem Raum

Die Modul 45®-Einbaugeräte bieten passgenaue Lösungen für Strom, Daten und Multimedia. Sie sind kompatibel mit Unterflursystemen, Installationssäulen und Wandkanälen.

Ansprechpartner

André Suntrup

Leiter Vertriebsregion West

Sie haben Fragen zum Thema? Wir helfen Ihnen gerne weiter!