Nivellierbare, entkoppelbare Kassette mit Schnurauslass, Edelstahl

Typ TRKSN 9 VS 350
|
Art.Nr. 7409623
|
EAN 4012197438654
Art.Nr. / Typ
Fußbodenhöhe min.
Bodenbelagdicke
Maß h

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Nivellierbare und entkoppelbare quadratische Kassette für den fußbodenbündigen und fugenlosen Geräteeinbau in Unterflur-Anschlussdosen UZD 350-4 (Mindesteinbautiefe 161 mm)/UGD55 350-3 (Mindesteinbautiefe 136 mm). Für alle Zementestriche geeignet. Kassettenrahmen mit integriertem Schalkörper und Nivellierfunktion. Der Kassettenrahmen wird über 4 Länglöcher auf die Oberkante des Fußbodenbelags nivelliert. Für trocken gepflegte Fußböden geeignet. Die Kassette wird durch Befestigungswinkel im Montagedeckel während der Estrich-/Terrazzoarbeiten fixiert und ist im eingebauten Zustand in alle Richtungen entkoppelt. Der Kassettenrahmen besteht aus Edelstahl mit einer 25 mm tiefen Bodenbelagsaussparung im Deckel.

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45®-Geräte. Im Lieferumfang enthalten sind ein Estrichschutzdeckel aus Aluminium (überschleifbar), ein passender Montagedeckel zur Fixierung des Kassetten-Schalkörpers und eine ISO-Schürze zur Entkopplung von der Unterflur-Anschlussdose.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge243 mm
Breite243 mm
Höhe81 mm
Maß h81 mm

Technische Daten

Estrichhöhe min.69 mm
Estrichhöhe max.110 mm
Fußbodenhöhe min.136 mm
Bodenbelagdicke25 mm
Nivellierbereich min.69 mm
Nivellierbereich max.110 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte12
Entkoppelbarja
Geeignet für Hohlbodeneinbaunein
Geeignet für Doppelbodeneinbaunein
Bodenpflegetrocken
Einbautiefe136 mm
Ausführung LeitungsauslassSchwenkbarer Schnurauslass
Anzahl der Leitungsauslässe1
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechernnein
Schutzgrad IK-CodeIK10
Typ des EinbausystemsUT4
Schwerlastausführungnein
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten9
ZulassungenVDE
NormEN 50085-2-2
Schutzart (IP) im genutzten ZustandIP20
Schutzart (IP) im ungenutzten ZustandIP40
Anzahl Universalträger3 x UT4
Vertikale Last, kleine Flächebis 3.000 N
Vertikale Last, große Flächebis 5.000 N
Ausführung Deckelquadratisch
Dimension243x243x117
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301

Umweltdaten

50,409 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate50,409 kg CO2e / 1 Stück

Zubehör

Systemzubehör
Typ
UT4 45 4

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
MTU 3

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Kataloge & Broschüren (1)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

TRKSN 9 VS 350
Art.Nr.
7409623
Fußbodenhöhe min.
136
Bodenbelagdicke
25
Ausführung Leitungsauslass
Schwenkbarer Schnurauslass
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
9
Maß h
81
TRKSN 9 VS 250
Art.Nr.
7409603
Fußbodenhöhe min.
136
Bodenbelagdicke
25
Ausführung Leitungsauslass
Schwenkbarer Schnurauslass
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
9