Universalträger UT4, ohne Abdeckplatte, Systemlänge 208 mm

Typ UT4
Art.Nr. 7408725
EAN 4012196435258
Art.Nr. / Typ
7408725 / UT4
Länge
208 mm

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Universalträger mit zwei Zugentlastungen für Einbau von Elektroinstallation in Geräteeinbaueinheiten der Nenngrößen R7, R9 und 9.

Abdeckplatten und Zubehör sind separat zu bestellen.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge208 mm
Breite76 mm
Höhe36 mm

Technische Daten

Anzahl der Einführungen4
Anzahl der einbaubaren Geräte4
InstallationstechnikRastermaß M45
Anzahl der Zugentlastungen2
AusführungBecherform
ROHS Konformja
Dimension208x76x36
WerkstoffPolyamid
Farbegraphitschwarz; RAL 9011
ProduktserieUT Universalträger

Umweltdaten

0,4822 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,4822 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,4822 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (4)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

UT4
Art.Nr.
7408725
Länge
208