Geräteeinsatz GESR7 mit Griffbügel
Typ GESR7 10U 7011
Art.Nr. 7405452
EAN 4012195103783



Art.Nr. / Typ
Bodenbelagdicke
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Geräteeinsatz mit Griffbügel für bis zu 10 Modul 45-Einzelgeräte in 2 Universalträger UT3 und einem UT4, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich. Bodenbelagaussparung im Klappdeckel voreingestellt auf 5 mm, bei Bedarf auch einstellbar auf 10 mm.
Bis zu 7 Installationsgeräte mit 50er Zentralplatte einsetzbar.
Technische Daten
Technische Daten
| Fußbodenhöhe min. | 78 mm |
|---|---|
| Bodenbelagdicke | 5 mm |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | ja |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | ja |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 10 |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | nein |
| Einbaudurchmesser | 275 |
| Geeignet für Unterflurkanal | ja |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | ja |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | ja |
| Bodenpflege | trocken |
| Rahmenausführung | Teppichschutzrahmen |
| Anzahl der Gerätebecher | 3 |
| Geeignet für Nasspflege | nein |
| Einbautiefe | 78 mm |
| Außendurchmesser | 294 mm |
| Mit Bodenbelagsaussparung | ja |
| Bodenbelagsschutzrahmen | ja |
| Ausführung Leitungsauslass | Schwenkbarer Schnurauslass |
| Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern | ja |
| Schutzgrad IK-Code | IK08 |
| Typ des Einbausystems | UT3 / UT4 |
| Schwerlastausführung | nein |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten | R7 |
| Zulassungen | VDE |
| Schutzart (IP) im genutzten Zustand | IP20 |
| Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand | IP40 |
| Vertikale Last, kleine Fläche | bis 3.000 N |
| Vertikale Last, große Fläche | bis 5.000 N |
| Ausführung Deckel | rund |
| Öffnungsmechanismus | Griffbügel |
| ROHS Konform | ja |
| Spannbereich D min. | 14 mm |
| Spannbereich D max. | 36 mm |
| Dimension | Ø294x66 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | eisengrau; RAL 7011 |
Umweltdaten
8,3902 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 8,3902 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck (GWP) | 8,3902 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
MTU 2
7407836
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
MTU 3
7407840
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
UT3 45 3
7408723
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
UT4 45 4
7408727
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Typ
MTU 2
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Bodenbelagdicke
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
Farbe
Art.Nr.
GESR7 10U 7011
5
R7
eisengrau; RAL 7011
7405452
GESR7 10U 9011
5
R7
graphitschwarz; RAL 9011
7405456
GESR7 10U 1019
5
R7
graubeige; RAL 1019
7405460
Farbe
GESR7 10U 7011
Art.Nr.
7405452
Bodenbelagdicke
5
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
R7
Farbe
eisengrau; RAL 7011
GESR7 10U 9011
Art.Nr.
7405456
Bodenbelagdicke
5
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
R7
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011
GESR7 10U 1019
Art.Nr.
7405460
Bodenbelagdicke
5
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
R7
Farbe
graubeige; RAL 1019