Geräteeinsatzdeckel für GES9
Typ AIKF DG9 35075
|Art.Nr. 7404988
|EAN 4012195101987



Art.Nr. / Typ
7404988 / AIKF DG9 35075
Länge
400 mm
Breite
350 mm
Höhe
75 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Geräteeinsatzdeckel für Kanalunterteil AIK/U für den Einbau eines Geräteeinsatzes der Nenngröße 9. Montageöffnung durch 2-mm-Alu-Blindplatte verschlossen. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 400 mm |
|---|---|
| Breite | 350 mm |
| Höhe | 75 mm |
| Maß b | 421 mm |
| Maß h | 72 mm |
Technische Daten
| Montageöffnung | quadratisch |
|---|---|
| Mit Überstand | ja |
| Funktion | Standard |
| Anzahl der Montageöffnungen | 1 |
| Mit Anschlussöffnung | nein |
| Ausführung | Deckel einseitig abgeschrägt |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
Umweltdaten
17,4227 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 17,4227 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Art.Nr.
AIKF DG9 35075
400
350
75
7404988
AIKF DG9 35075
Art.Nr.
7404988
Länge
400
Breite
350
Höhe
75