UTC4 FI W mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen und FI/LS

Typ UTC4 FI W WS2
|
Art.Nr. 7404696
|
EAN 4012196690633
Art.Nr. / Typ
Länge

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Anschlussfertiger Universalträger Connect UTC4 mit WAGO Steckverbindersystem WINSTA® MIDI. Passend zu den Verbindungsleitungen VL-WIN und für den Einsatz in den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, 9 und R9.
Der anschlussfertige Universalträger UTC4 FI verfügt über 2, mit FI/LS abgesicherte, Schutzkontakt-Steckdosen. Interne Verdrahtung mit 2,5 mm². Bitte beachten Sie die Anschlussbedingungen (und auch die Selektivität)!

Eingangsseitig: Selbstverriegelnder Steckverbinder 3-polig, Typ WINSTA® MIDI (Stecker)

Ausgangseitig: Selbstverriegelnder Steckverbinder 3-polig, Typ WINSTA® MIDI (Buchse)


Technische Merkmale FI/LS 1P+N:

Bemessungsstrom AC 16 A

Bemessungsspannung 230 V

Auslösecharakteristik B

Fehlerstrom Typ A (puls- und wechselstromsensitiv)

Empfindlichkeit 30 mA

Nennableitvermögen 10 kA
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge218 mm
Breite76 mm
Höhe85 mm

Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse1
Leitungsquerschnitt2,5 mm²
Anzahl der einbaubaren Geräte4
Überspannungsschutznein
InstallationstechnikRastermaß M45
Anzahl der Zugentlastungen0
Montageart Installationsgerätrasten
Steckverbindersystem systemgebundenja
Steckdosenkombination2-fach
AusführungBecherform
StecksystemWINSTA® MIDI
Stromkreis1
AusführungFI/LS/2-fach reinweiß
Dimension208x45x85
WerkstoffPolyamid
Anzahl der Leitungseinführungen2

CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)

CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,3764 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

UTC4 FI W WS2
Art.Nr.
7404696
Länge
218
UTC4 FI W OR2
Art.Nr.
7404698
Länge
218