UTC4 W mit 2+2 Schutzkontakt-Steckdosen, 2 Steckdosen mit Überspannungsschutz

Typ UTC4 W W2OR2 Ü
|
Art.Nr. 7404617
|
EAN 4012196687787
Art.Nr. / Typ
7404617 / UTC4 W W2OR2 Ü

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß und über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in orange (mit Überspannungsschutzmodul Typ 3 nach DIN EN 61643-11), 250 V~ 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI.
Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß und über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in orange (mit Überspannungsschutzmodul Typ 3 nach DIN EN 61643-11), 250 V~ 16 A.


PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI.
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge218 mm
Breite76 mm
Höhe60 mm

Materialien und Verpackung

Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa

Technische Daten

Leitungsquerschnitt2,5 mm²
Leitungslänge300 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte4
Überspannungsschutzja
Steckverbindersystem systemgebundenja
Anschlussleitung halogenfreinein
StecksystemWINSTA® MIDI
Stromkreis2
Ausführung2-fach_reinweiß/2-fach reinorange
Dimension208x76x45
WerkstoffPolyamid

CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)

CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,1867 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

UTC4 W W2OR2 Ü
Art.Nr.
7404617
Länge
218