Bodensteckdose UDHOME2, mit Tubus, 2-fach Schutzkontaktsteckdose, Edelstahl
Typ UDHOME2 VT2 V
|Art.Nr. 7368409
|EAN 4012196975440




Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in nass gepflegten Hohlböden und Estrichböden im Innenbereich. Leitungsausführung über höhenverstellbaren Tubus. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 110 mm, der Nivellierbereich + 25 mm.
Im Lieferumfang ist eine 2-fach Schutzkontaktsteckdose enthalten. Bis zu zwei modulare Datenbuchsen (Keystones) können mit optionalen Montageträgern eingebaut werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Breite | 140 mm |
Technische Daten
| Fußbodenhöhe min. | 110 mm |
|---|---|
| Fußbodenhöhe max. | 135 mm |
| Deckelausführung | Dekorplatte |
| Länge Einbaumaß | 140 mm |
| Breite Einbaumaß | 140 mm |
| Länge Außenmaß | 140 mm |
| Breite Außenmaß | 140 mm |
| Geeignet für Unterflurkanal | nein |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | ja |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | nein |
| Bodenpflege | nass |
| Anzahl der Gerätebecher | 1 |
| Geeignet für Nasspflege | ja |
| Einbautiefe | 110 mm |
| Mit Bodenbelagsaussparung | nein |
| Bodenbelagsschutzrahmen | nein |
| Ausführung Leitungsauslass | Versenkbarer Tubus |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Schutzart (IP) im genutzten Zustand | IP20 |
| Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand | IP45 |
| Vertikale Last, kleine Fläche | bis 3.000 N |
| Vertikale Last, große Fläche | bis 15.000 N |
| Ausführung | quadratisch |
| Öffnungsmechanismus | Drehriegel |
| Bestückung | 2-fach VDE-Steckdose |
| Dimension | 140x140x110 |
| Oberfläche | kugelgestrahlt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei |
Umweltdaten
16,3743 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 16,3743 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Deckelausführung
Art.Nr.
UDHOME2 VT2 V
Dekorplatte
7368409
UDHOME2 VT2
Dekorplatte
7427097
UDHOME2 VT2 V
Art.Nr.
7368409
Deckelausführung
Dekorplatte
UDHOME2 VT2
Art.Nr.
7427097
Deckelausführung
Dekorplatte