Sicherungshalter für FireBox T-Serie
Typ TE-FH 520
|Art.Nr. 7205570
|EAN 4012195993162




Art.Nr. / Typ
7205570 / TE-FH 520
Anschlussart
Schraubanschluss
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Sicherungshalter mit Bajonettverschluss für Feinsicherung der Abmessung Ø 5 x 20 mm. Funktionserhalt-Anschlussadern mit Nennquerschnitt 2,5 mm², fertig abisoliert. Zur Montage auf einem der freiliegenden Dome in Abzweigkästen der FireBox T-Serie mittels beiliegender Schraube.
Technische Daten
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abmessungen der Feinsicherung | 5x20 mm |
| Werkstoff | Steatit |
| Farbe | creme |
| Produktserie | FireBox T-Serie |
Umweltdaten
0,0784 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0784 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0784 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Anschlussart
Art.Nr.
TE-FH 520
Schraubanschluss
7205570
TE-FH 520
Art.Nr.
7205570
Anschlussart
Schraubanschluss