SDS-Adapter
Typ SDS M8
|Art.Nr. 7205280
|EAN 4012197506872


Art.Nr. / Typ
7205280 / SDS M8
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Adapter zur Aufnahme der Reinigungsbürste zur maschinellen Bohrlochreinigung gemäß Europäischer Technischer Bewertung. Geeignet für Bohrmaschinen mit SDS-Aufnahme.
Technische Daten
Technische Daten
| Gewinde | M8 |
|---|---|
| ROHS Konform | ja |
| Aufnahme maschinenseitig | SDS-max |
| Aufnahme werkzeugseitig | Gewinde |
| Geeignet für SDS-max. | ja |
| Dimension | 87 x 14 |
| Oberfläche | blank |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
SDS M8
7205280
SDS M8
Art.Nr.
7205280