Stahl-Reinigungsbürste
Typ BS Ø12
Art.Nr. 7205256
EAN 4012197506827


Art.Nr. / Typ
Länge
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Die fachgerechte und zulassungskonforme Montage von chemischen Befestigungen erfordert die Verwendung von Edelstahlbürsten zur Bohrlochreinigung in Beton und Mauerwerk. Die Stahlbürsten BS mit Borsten aus nicht rostendem Stahl sind für die maschinelle oder manuelle Bohrlochreinigung zugelassen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Maß L | 150 mm |
Technische Daten
| Durchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Gewinde | M8 |
| Rostfreier Stahl | ja |
| Stiftanschluss | ja |
| ROHS Konform | ja |
| Geeignet für Bohrmaschinen | ja |
| Geeignet für Winkelschleifer | nein |
| Ausführung | gerade |
| Dimension | 150 x 14 |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Gewinde
Art.Nr.
BS Ø8
120
M8
7205250
BS Ø10
120
M8
7205254
BS Ø12
150
M8
7205256
BS Ø14
250
M8
7205258
BS Ø16/18
250
M8
7205262
BS Ø20
300
M8
7205264
Länge
BS Ø8
Art.Nr.
7205250
Länge
120
Gewinde
M8
BS Ø10
Art.Nr.
7205254
Länge
120
Gewinde
M8
BS Ø12
Art.Nr.
7205256
Länge
150
Gewinde
M8
BS Ø14
Art.Nr.
7205258
Länge
250
Gewinde
M8
BS Ø16/18
Art.Nr.
7205262
Länge
250
Gewinde
M8
BS Ø20
Art.Nr.
7205264
Länge
300
Gewinde
M8