Auspresspistole für Side-by-side-Kartuschen
Typ FIS DM S Pro
|Art.Nr. 7205210
|EAN 4012197506865


Art.Nr. / Typ
7205210 / FIS DM S Pro
Volumen Kartusche min.
150 ml
Volumen Kartusche max.
390 ml
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Manuelles Auspressgerät FIS DM S Pro für 2-Kammer-Kartuschen. Einsetzbar für Kartuschen mit 150 ml, 300 ml, 360 ml und 390 ml Inhalt.
Technische Daten
Technische Daten
| Griff klappbar | nein |
|---|---|
| Max. Kartuschendurchmesser | 50 mm |
| Max. Kartuschenlänge | 215 mm |
| PU-Schaum-Pistole | nein |
| Volumen Kartusche min. | 150 ml |
| Volumen Kartusche max. | 390 ml |
| Dimension | 360 x 230 x 65 |
| Werkstoff | Kunststoff |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Artikelbilder (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Volumen Kartusche min.
Volumen Kartusche max.
Art.Nr.
FIS DM S Pro
150
390
7205210
FIS DM S Pro
Art.Nr.
7205210
Volumen Kartusche min.
150
Volumen Kartusche max.
390