Metallbandschellen breit

Typ MBS 150 A2
|
Art.Nr. 7203115
|
EAN 4012197437022
Art.Nr. / Typ
Länge

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Bandschelle aus Metall in glatter Ausführung mit Kugelverschluss. Zur hochtemperatur- und witterungsbeständigen Fixierung. Zum Spannen Zange MBS-Z verwenden.

Technische Daten

Abmessungen

Länge1500 mm
Breite12 mm
Höhe6,5 mm
Maß L1500 mm
Maß t0,25 mm

Technische Daten

Halogenfreija
UV-beständigja
Max. Bündeldurchmesser220 mm
Transparentnein
VG-Zulassungnein
MIL-Zulassungnein
UL-Zulassungnein
Lösbarer Verschlussnein
BandverschlussBall-/Kugelverschluss
Beschriftungsflächeohne
Reflektierendnein
Ausführungohne Verzahnung
Befestigungsartohne
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.70 °C
Dimension12x1500
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (1)
Artikelbilder (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
MBS 075 A2
Art.Nr.
7203109
Länge
750
MBS 100 A2
Art.Nr.
7203111
Länge
1000
MBS 120 A2
Art.Nr.
7203113
Länge
1200
MBS 150 A2
Art.Nr.
7203115
Länge
1500