Metallbandschellen schmal

Typ MBS 061 A2
|
Art.Nr. 7203107
|
EAN 4012197436940
Art.Nr. / Typ
Länge

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Bandschelle aus Metall in glatter Ausführung mit Kugelverschluss. Zur hochtemperatur- und witterungsbeständigen Fixierung. Zum Spannen Zange MBS-Z verwenden.

Technische Daten

Abmessungen

Länge610 mm
Breite7,9 mm
Höhe5,5 mm
Maß L610 mm
Maß t0,25 mm

Technische Daten

Halogenfreija
UV-beständigja
Max. Bündeldurchmesser85 mm
Transparentnein
VG-Zulassungnein
MIL-Zulassungnein
UL-Zulassungnein
Lösbarer Verschlussnein
BandverschlussBall-/Kugelverschluss
Beschriftungsflächeohne
Montagetemperatur min.5 °C
Montagetemperatur max.50 °C
Reflektierendnein
Ausführungohne Verzahnung
Befestigungsartohne
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.70 °C
Dimension7,9x610
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
MBS 015 A2
Art.Nr.
7203099
Länge
150
MBS 030 A2
Art.Nr.
7203103
Länge
300
MBS 045 A2
Art.Nr.
7203105
Länge
450
MBS 061 A2
Art.Nr.
7203107
Länge
610