Metallbandschellen schmal
Typ MBS 045 A2
|Art.Nr. 7203105
|EAN 4012197436902


Art.Nr. / Typ
Länge
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Bandschelle aus Metall in glatter Ausführung mit Kugelverschluss. Zur hochtemperatur- und witterungsbeständigen Fixierung. Zum Spannen Zange MBS-Z verwenden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 450 mm |
|---|---|
| Breite | 7,9 mm |
| Höhe | 5,5 mm |
| Maß L | 450 mm |
| Maß t | 0,25 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| UV-beständig | ja |
| Max. Bündeldurchmesser | 60 mm |
| Transparent | nein |
| VG-Zulassung | nein |
| MIL-Zulassung | nein |
| UL-Zulassung | nein |
| Lösbarer Verschluss | nein |
| Bandverschluss | Ball-/Kugelverschluss |
| Beschriftungsfläche | ohne |
| Montagetemperatur min. | 5 °C |
| Montagetemperatur max. | 50 °C |
| Reflektierend | nein |
| Ausführung | ohne Verzahnung |
| Befestigungsart | ohne |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 70 °C |
| Dimension | 7,9x450 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Art.Nr.
MBS 015 A2
150
7203099
MBS 030 A2
300
7203103
MBS 045 A2
450
7203105
MBS 061 A2
610
7203107
Länge
MBS 015 A2
Art.Nr.
7203099
Länge
150
MBS 030 A2
Art.Nr.
7203103
Länge
300
MBS 045 A2
Art.Nr.
7203105
Länge
450
MBS 061 A2
Art.Nr.
7203107
Länge
610