Rohrmanschette mit 6 Befestigungslaschen

Typ TCX-140
|
Art.Nr. 7202209
|
EAN 4012195856689
Art.Nr. / Typ
für Rohrdurchmesser min.
für Rohrdurchmesser max.
Maß d
Maß D min.
Maß h

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Rohrmanschette für brennbare Rohre.
Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbrennenden thermoplastischen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu. Anwendung im Innenbereich. Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M8.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Abmessungen

Länge200 mm
Breite200 mm
Höhe40 mm
Maß d144 mm
Maß D min.200 mm
Maß h40 mm

Technische Daten

für Rohrdurchmesser min.140 mm
für Rohrdurchmesser max.142 mm
Zubehör erforderlichja
DimensionØ140mm
WerkstoffIntumeszierender Baustoff
Farbegrau

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
DSX-K

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
KS-S DE

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

für Rohrdurchmesser min.
für Rohrdurchmesser max.
Maß d
Maß D min.
TCX-140
Art.Nr.
7202209
für Rohrdurchmesser min.
140
für Rohrdurchmesser max.
142
Maß d
144
Maß D min.
200
Maß h
40
TCX-160
Art.Nr.
7202210
für Rohrdurchmesser min.
160
für Rohrdurchmesser max.
162
Maß d
164
Maß D min.
220
Maß h
40