Abgangsblech A2
Typ LAB 50 A2
|Art.Nr. 7164041
|EAN 4012196261970



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Abgangsblech zur Montage auf der Sprosse bei vertikal abzweigenden Kabeln oder Leitungen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 500 mm |
|---|---|
| Höhe | 45 mm |
Technische Daten
| Blechstärke | 1 mm |
|---|---|
| Dimension | B500mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
Umweltdaten
3,8501 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,8501 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 3,8501 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Art.Nr.
LAB 20 A2
200
7164017
LAB 30 A2
300
7164025
LAB 40 A2
400
7164033
LAB 50 A2
500
7164041
LAB 60 A2
600
7164068
Breite
LAB 20 A2
Art.Nr.
7164017
Breite
200
LAB 30 A2
Art.Nr.
7164025
Breite
300
LAB 40 A2
Art.Nr.
7164033
Breite
400
LAB 50 A2
Art.Nr.
7164041
Breite
500
LAB 60 A2
Art.Nr.
7164068
Breite
600