Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A4

Typ DFAAM 100 A4
|
Art.Nr. 7138740
|
EAN 4012195930815
Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.

Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Technische Daten

Abmessungen

Breite100 mm
Maß B100 mm

Technische Daten

Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,25 mm
Materialstärke1,25 mm
Geeignet für Kabelleiterja
Geeignet für Kabelrinneja
BefestigungsartDrehriegel
ROHS Konformja
DimensionB=100mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4571

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
DFAAM 100 A4
Art.Nr.
7138740
Breite
100
Blechstärke
1,25
DFAAM 200 A4
Art.Nr.
7138744
Breite
200
Blechstärke
1,25
DFAAM 300 A4
Art.Nr.
7138746
Breite
300
Blechstärke
1,25
DFAAM 400 A4
Art.Nr.
7138748
Breite
400
Blechstärke
1,25