Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A2
Typ DFAAM 300 A2
|Art.Nr. 7138726
|EAN 4012195930778



Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 300 mm |
|---|---|
| Maß B | 300 mm |
Technische Daten
| Weitspann-Ausführung | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Materialstärke | 1,25 mm |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| Dimension | B=300mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
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
Blechstärke
Art.Nr.
DFAAM 100 A2
100
1,25
7138720
DFAAM 300 A2
300
1,25
7138726
DFAAM 400 A2
400
1,25
7138728
DFAAM 500 A2
500
1,25
7138730
DFAAM 600 A2
600
1,25
7138732
Breite
DFAAM 100 A2
Art.Nr.
7138720
Breite
100
Blechstärke
1,25
DFAAM 300 A2
Art.Nr.
7138726
Breite
300
Blechstärke
1,25
DFAAM 400 A2
Art.Nr.
7138728
Breite
400
Blechstärke
1,25
DFAAM 500 A2
Art.Nr.
7138730
Breite
500
Blechstärke
1,25
DFAAM 600 A2
Art.Nr.
7138732
Breite
600
Blechstärke
1,25