Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic DD

Typ DFAAM 500 DD
|
Art.Nr. 7138690
|
EAN 4012195930709
Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.

Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite500 mm
Maß B500 mm

Technische Daten

Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,25 mm
Materialstärke1,25 mm
Geeignet für Kabelleiterja
Geeignet für Kabelrinneja
BefestigungsartDrehriegel
DimensionB=500mm
Oberflächebandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

1,524 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,524 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)1,524 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
DFAAM 100 DD
Art.Nr.
7138680
Breite
100
Blechstärke
1,25
DFAAM 150 DD
Art.Nr.
7138682
Breite
150
Blechstärke
1,25
DFAAM 400 DD
Art.Nr.
7138688
Breite
400
Blechstärke
1,25
DFAAM 500 DD
Art.Nr.
7138690
Breite
500
Blechstärke
1,25
DFAAM 600 DD
Art.Nr.
7138692
Breite
600
Blechstärke
1,25