Deckel für Anbau-Abzweigstück FS

Typ DFAA 050 FS
|
Art.Nr. 7132110
|
EAN 4012196687695
Art.Nr. / Typ
7132110 / DFAA 050 FS
Breite
50 mm
Blechstärke
1 mm

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Deckel für Kabelrinnenformteil Anbau-Abzweigstück Typ RAA 305 und 605.

Fixierung unter Kabelrinnendeckel, kein Befestigungsmaterial notwendig.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite50 mm
Maß B50 mm

Technische Daten

Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
Materialstärke1 mm
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
Befestigungsartaufliegend
DimensionB50mm
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

0,3926 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,3926 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,3926 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

DFAA 050 FS
Art.Nr.
7132110
Breite
50
Blechstärke
1