Deckel für 45°-Bogen DD
Typ DFB 45 150 DD
|Art.Nr. 7131836
|EAN 4012196027125



Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Deckel für 45°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 150 mm |
|---|---|
| Höhe | 35 mm |
| Maß B | 150 mm |
| Maß H | 15 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1 mm |
| Anzahl Drehriegel | 3 St. |
| Abbiegung (Winkel) | 45° |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Scharnierend | nein |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| Dimension | B150mm |
| Oberfläche | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
| Werkstoff | Stahl |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Blechstärke
Art.Nr.
DFB 45 100 DD
100
1
7131828
DFB 45 150 DD
150
1
7131836
DFB 45 200 DD
200
1
7131844
Breite
DFB 45 100 DD
Art.Nr.
7131828
Breite
100
Blechstärke
1
DFB 45 150 DD
Art.Nr.
7131836
Breite
150
Blechstärke
1
DFB 45 200 DD
Art.Nr.
7131844
Breite
200
Blechstärke
1