Anbau-Abzweigstück 60, schwarz

Typ RAA 610 FSK SW
Art.Nr. 7121860
EAN 4012197442392
Art.Nr. / Typ
Breite

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Anbau-Abzweigstück, Formteil für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm. Schwarz beschichtet.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite100 mm
Höhe60 mm
Maß B100 mm

Technische Daten

Funktionserhaltja
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Materialstärke Bodenblech0,8 mm
Abgehende Breite100 mm
ROHS Konformja
Holmstärke1,25 mm
Dimension60x100
OberflächePES135 - Polyester
WerkstoffStahl
Farbetiefschwarz; RAL 9005
Empfohlene Anzahl Schrauben10 St.
ProduktserieBlackLine, EKS-Serie, IKS-Serie, MKS-Kanal, MKSM-Serie, RKSM-Serie, SKSM-Serie, SKS-Serie

Umweltdaten

0,0667 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0667 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck (GWP)0,0667 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-27T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Systemzubehör
Typ
RKSM 610 FSK SW

kl. VKE: 6 m

m

Typ
MKSMU 610 FSK SW

kl. VKE: 6 m

m

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (6)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
RAA 610 FSK SW
Art.Nr.
7121860
Breite
100
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
RAA 620 FSK SW
Art.Nr.
7121862
Breite
200
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
RAA 630 FSK SW
Art.Nr.
7121864
Breite
300
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
RAA 640 FSK SW
Art.Nr.
7121866
Breite
400
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005