Winkelprofil WESP 50 FT
Typ WESP 50 40 FT
Art.Nr. 7105673
EAN 4012195705567



Art.Nr. / Typ
7105673 / WESP 50 40 FT
Länge
3000 mm
Blechstärke
4 mm
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Winkelprofil mit Längslochung zur Erstellung von Abhänge- und Tragkonstruktionen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 40 mm |
Technische Daten
| Blechstärke | 4 mm |
|---|---|
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 40x50x3000 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
5,7444 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 5,7444 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 5,7444 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
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
Blechstärke
Art.Nr.
WESP 50 40 FT
3000
4
7105673
WESP 50 40 FT
Art.Nr.
7105673
Länge
3000
Blechstärke
4