Konstruktions- und Abhängeprofil, SL62 A2
Typ SLH 62 3000 A2
|Art.Nr. 7103650
|EAN 4012195708681



Art.Nr. / Typ
7103650 / SLH 62 3000 A2
Länge
3000 mm
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Gelochtes Holmprofil der Schiffskabelleiter SL 62 zur Erstellung von Abhänge- und Tragekonstruktionen.
Das Holmprofil ist auf Anfrage auch in Stahl blank lieferbar.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 5 mm |
Technische Daten
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
|---|---|
| Abmessung | 40x5 |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 40x5x3000 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
Umweltdaten
7,5849 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 7,5849 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 7,5849 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Art.Nr.
SLH 62 3000 A2
3000
7103650
SLH 62 3000 A2
Art.Nr.
7103650
Länge
3000


