Konstruktions- und Abhängeprofil, SL42 A2
Typ SLH 42 2000 A2
Art.Nr. 7103620
EAN 4012195708667



Art.Nr. / Typ
7103620 / SLH 42 2000 A2
Länge
2000 mm
kl. VKE: 2 m
2m
m
Beschreibung
Gelochtes Holmprofil der Schiffskabelleiter SL 42 zur Erstellung von Abhänge- und Tragekonstruktionen.
Das Holmprofil ist auf Anfrage auch in Stahl blank lieferbar.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Höhe | 3 mm |
Technische Daten
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
|---|---|
| Abmessung | 25x3 |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 25x3x2000 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
Umweltdaten
2,8295 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,8295 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 2,8295 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Art.Nr.
SLH 42 2000 A2
2000
7103620
SLH 42 2000 A2
Art.Nr.
7103620
Länge
2000


