Verbinder A2
Typ SLV 42 A4
|Art.Nr. 7103560
|EAN 4012195980490



Art.Nr. / Typ
7103560 / SLV 42 A4
Höhe
10 mm
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Stück
Beschreibung
Längsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 25 mm Seitenhöhe.
Die Durchgängigkeit des Potentialausgleichs ist durch die Verschraubung sichergestellt.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 170 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Höhe | 10 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | ja |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | nein |
| Gelenkverbinder horizontal | nein |
| Gelenkverbinder vertikal | nein |
| Abmessung | 170x30 |
| Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 25 mm |
| Ausführung | Längsverbinder |
| Verbindungsart | Schraubverbinder |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 170x42 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Farbe | edelstahl |
Umweltdaten
0,9055 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,9055 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,9055 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Höhe
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
SLV 42 A4
10
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4571
7103560
SLV 42 A4
Art.Nr.
7103560
Höhe
10
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4571



