Verbinder FT
Typ SLV 42 FT
|Art.Nr. 7103540
|EAN 4012195980469



Art.Nr. / Typ
7103540 / SLV 42 FT
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Stück
Beschreibung
Längsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 25 mm Seitenhöhe.
Die Durchgängigkeit des Potentialausgleichs ist durch die Verschraubung sichergestellt.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 170 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Höhe | 10 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | nein |
| Gelenkverbinder horizontal | nein |
| Gelenkverbinder vertikal | nein |
| Abmessung | 170x30 |
| Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 25 mm |
| Ausführung | Längsverbinder |
| Verbindungsart | Schraubverbinder |
| Dimension | 170x42 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4221 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Höhe
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
SLV 42 FT
10
tauchfeuerverzinkt
Stahl
7103540
SLV 42 FT
Art.Nr.
7103540
Höhe
10
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl



