90°-Bogen mit Z-Sprosse A4
Typ SLZB L 90 600 A4
|Art.Nr. 7099272
|EAN 4012196519217



Art.Nr. / Typ
Breite
Holmstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SLZ L mit der Seitenhöhe 35 mm, mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen.
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 600 mm |
|---|---|
| Höhe | 35 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | nein |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | ja |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Ausführung der Sprossen | Profil gelocht |
| Scharnierend | nein |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Richtungsänderung | horizontal |
| ROHS Konform | ja |
| Holmstärke | 3 mm |
| Dimension | B606mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Farbe | edelstahl |
| Produktserie | SLZ-Serie |
Umweltdaten
23,1479 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 23,1479 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 23,1479 kg CO₂e |
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
Holmstärke
Art.Nr.
SLZB L 90 100 A4
100
3
7099261
SLZB L 90 200 A4
200
3
7099263
SLZB L 90 300 A4
300
3
7099265
SLZB L 90 400 A4
400
3
7099268
SLZB L 90 500 A4
500
3
7099270
SLZB L 90 600 A4
600
3
7099272
Breite
SLZB L 90 100 A4
Art.Nr.
7099261
Breite
100
Holmstärke
3
SLZB L 90 200 A4
Art.Nr.
7099263
Breite
200
Holmstärke
3
SLZB L 90 300 A4
Art.Nr.
7099265
Breite
300
Holmstärke
3
SLZB L 90 400 A4
Art.Nr.
7099268
Breite
400
Holmstärke
3
SLZB L 90 500 A4
Art.Nr.
7099270
Breite
500
Holmstärke
3
SLZB L 90 600 A4
Art.Nr.
7099272
Breite
600
Holmstärke
3