90°-Bogen mit Trapez-Sprosse FT
Typ SLB 90 62 400 FT
Art.Nr. 7098901
EAN 4012196510856



Art.Nr. / Typ
Breite
Holmstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SL 62 mit der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen.
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 400 mm |
|---|---|
| Höhe | 40 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | nein |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Ausführung der Sprossen | Profil gelocht |
| Scharnierend | nein |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Richtungsänderung | horizontal |
| ROHS Konform | ja |
| Holmstärke | 5 mm |
| Dimension | B410mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
9,5324 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 9,5324 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 9,5324 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Holmstärke
Art.Nr.
SLB 90 62 100 FT
100
5
7098855
SLB 90 62 200 FT
200
5
7098871
SLB 90 62 300 FT
300
5
7098898
SLB 90 62 400 FT
400
5
7098901
SLB 90 62 500 FT
500
5
7098928
SLB 90 62 600 FT
600
5
7098936
Breite
SLB 90 62 100 FT
Art.Nr.
7098855
Breite
100
Holmstärke
5
SLB 90 62 200 FT
Art.Nr.
7098871
Breite
200
Holmstärke
5
SLB 90 62 300 FT
Art.Nr.
7098898
Breite
300
Holmstärke
5
SLB 90 62 400 FT
Art.Nr.
7098901
Breite
400
Holmstärke
5
SLB 90 62 500 FT
Art.Nr.
7098928
Breite
500
Holmstärke
5
SLB 90 62 600 FT
Art.Nr.
7098936
Breite
600
Holmstärke
5