90°-Bogen mit Trapez-Sprosse, leicht FT
Typ SLB 90 42 100 FT
|Art.Nr. 7098618
|EAN 4012196509713



Art.Nr. / Typ
7098618 / SLB 90 42 100 FT
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SL 42 mit der Seitenhöhe 25 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen.
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 100 mm |
|---|---|
| Höhe | 25 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | nein |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Ausführung der Sprossen | Profil gelocht |
| Scharnierend | nein |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Holmstärke | 3 mm |
| Dimension | B106mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Holmstärke
Art.Nr.
SLB 90 42 100 FT
100
3
7098618
SLB 90 42 100 FT
Art.Nr.
7098618
Breite
100
Holmstärke
3



