Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A4

Typ SLZ L 500 A4
|
Art.Nr. 7098092
|
EAN 4012195708018
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Holmstärke

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

Schiffskabelleiter leichte Ausführung, mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 35 mm mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.


Bögen auf Anfrage.

  • Det Norske Veritas
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite500 mm
Höhe35 mm
Maß B506 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztja
Sprossenabstand300 mm
Ausführung der SprossenProfil gelocht
Ausführung des Seitenholmsflaches Profil
Befestigung der Sprossegeschweißt
Abmessung35x500
ROHS Konformja
Holmstärke3 mm
Dimension35x506x3000
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4571
Farbeedelstahl
ProduktserieSLZ-Serie

Belastungen

Stützabstand 1,0m2,2 kN/m
Stützabstand 1,5m1 kN/m
Stützabstand 2,0m0,55 kN/m
Stützabstand 2,5m0,25 kN/m
Stützabstand 3,0m0,25 kN/m
Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ SLZ L A4

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Umweltdaten

14,21 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate14,21 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)14,21 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Systemzubehör
Typ
SLZB L 90 500 A4

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
SLZ L 100 A4
Art.Nr.
7098082
Länge
3000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3
SLZ L 200 A4
Art.Nr.
7098086
Länge
3000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3
SLZ L 300 A4
Art.Nr.
7098088
Länge
3000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3
SLZ L 400 A4
Art.Nr.
7098090
Länge
3000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3
SLZ L 500 A4
Art.Nr.
7098092
Länge
3000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3
SLZ L 600 A4
Art.Nr.
7098094
Länge
3000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3