Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A2
Typ SLZ L 500 A2
|Art.Nr. 7098072
|EAN 4012195707929




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Holmstärke
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Schiffskabelleiter leichte Ausführung, mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 35 mm mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.
Bögen auf Anfrage.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 500 mm |
| Höhe | 35 mm |
| Maß B | 506 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | ja |
| Sprossenabstand | 300 mm |
| Ausführung der Sprossen | Profil gelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Befestigung der Sprosse | geschweißt |
| Abmessung | 35x500 |
| Holmstärke | 3 mm |
| Dimension | 35x506x3000 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
Belastungen
| Stützabstand 1,0m | 2,2 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 1,5m | 1 kN/m |
| Stützabstand 2,0m | 0,55 kN/m |
| Stützabstand 2,5m | 0,25 kN/m |
| Stützabstand 3,0m | 0,25 kN/m |
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Umweltdaten
15,5496 kg CO₂e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 15,5496 kg CO₂e / 1 Meter |
|---|
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Funktionserhalt
Holmstärke
Art.Nr.
SLZ L 100 A2
3000
100
nein
3
7098062
SLZ L 200 A2
3000
200
nein
3
7098066
SLZ L 500 A2
3000
500
nein
3
7098072
SLZ L 600 A2
3000
600
nein
3
7098074
Breite
SLZ L 100 A2
Art.Nr.
7098062
Länge
3000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3
SLZ L 200 A2
Art.Nr.
7098066
Länge
3000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3
SLZ L 500 A2
Art.Nr.
7098072
Länge
3000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3
SLZ L 600 A2
Art.Nr.
7098074
Länge
3000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3





