Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard FT
Typ SL 62 500 FT
|Art.Nr. 7097468
|EAN 4012196508099



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Holmstärke
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Schiffsbau-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 40 mm mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.
Die Schiffsbau-Kabelleiter inklusive Formteile ist auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar. Pulverbeschichtung nach RAL-Farben möglich.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 500 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Maß B | 510 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Sprossenabstand | 300 mm |
| Ausführung der Sprossen | Profil gelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Befestigung der Sprosse | geschweißt |
| ROHS Konform | ja |
| Holmstärke | 5 mm |
| Dimension | 40x510x3000 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Produktserie | SL-Serie |
Belastungen
| Stützabstand 1,5m | 3 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 2,0m | 2 kN/m |
| Stützabstand 2,5m | 1 kN/m |
| Stützabstand 3,0m | 0,6 kN/m |
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Umweltdaten
11,4945 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 11,4945 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 11,4945 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
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
Funktionserhalt
Holmstärke
Art.Nr.
SL 62 100 FT
3000
100
nein
5
7097409
SL 62 150 FT
3000
150
nein
5
7097417
SL 62 200 FT
3000
200
nein
5
7097425
SL 62 300 FT
3000
300
nein
5
7097433
SL 62 400 FT
3000
400
nein
5
7097441
SL 62 500 FT
3000
500
nein
5
7097468
SL 62 600 FT
3000
600
nein
5
7097476
Breite
SL 62 100 FT
Art.Nr.
7097409
Länge
3000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SL 62 150 FT
Art.Nr.
7097417
Länge
3000
Breite
150
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SL 62 200 FT
Art.Nr.
7097425
Länge
3000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SL 62 300 FT
Art.Nr.
7097433
Länge
3000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SL 62 400 FT
Art.Nr.
7097441
Länge
3000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SL 62 500 FT
Art.Nr.
7097468
Länge
3000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SL 62 600 FT
Art.Nr.
7097476
Länge
3000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5