Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht FT
Typ SL 42 200 FT
|Art.Nr. 7097158
|EAN 4012196507078




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Holmstärke
Funktionserhalt
nein
kl. VKE: 2 m
2m
m
Beschreibung
Schiffsbau-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 25 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.
Die Schiffsbau-Kabelleiter inklusive Formteile ist auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar. Pulverbeschichtung nach RAL-Farben möglich.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 200 mm |
| Höhe | 25 mm |
| Maß B | 206 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Sprossenabstand | 250 mm |
| Ausführung der Sprossen | Profil gelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Befestigung der Sprosse | geschweißt |
| Holmstärke | 3 mm |
| Dimension | 25x206x2000 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,41 kg CO2e / 1 Meter |
Belastungen
| Stützabstand 1,5m | 0,5 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 2,0m | 0,36 kN/m |
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Funktionserhalt
Holmstärke
Art.Nr.
SL 42 075 FT
2000
75
nein
3
7097115
SL 42 100 FT
2000
100
nein
3
7097123
SL 42 150 FT
2000
150
nein
3
7097131
SL 42 200 FT
2000
200
nein
3
7097158
SL 42 250 FT
2000
250
nein
3
7097166
SL 42 300 FT
2000
300
nein
3
7097174
Breite
SL 42 075 FT
Art.Nr.
7097115
Länge
2000
Breite
75
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3
SL 42 100 FT
Art.Nr.
7097123
Länge
2000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3
SL 42 150 FT
Art.Nr.
7097131
Länge
2000
Breite
150
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3
SL 42 200 FT
Art.Nr.
7097158
Länge
2000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3
SL 42 250 FT
Art.Nr.
7097166
Länge
2000
Breite
250
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3
SL 42 300 FT
Art.Nr.
7097174
Länge
2000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3





