Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard A2
Typ SL 62 200 A2
|Art.Nr. 7097096
|EAN 4012195707035




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Holmstärke
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Schiffsbau-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.
Die Schiffsbau-Kabelleiter ist auf Anfrage auch in Stahl blank lieferbar.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 200 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Maß B | 210 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | ja |
| Sprossenabstand | 300 mm |
| Ausführung der Sprossen | Profil gelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Befestigung der Sprosse | geschweißt |
| Abmessung | 40 X 210 |
| Holmstärke | 5 mm |
| Dimension | 40x210x3000 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
Belastungen
| Stützabstand 1,5m | 2,8 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 2,0m | 1,2 kN/m |
| Stützabstand 2,5m | 0,8 kN/m |
| Stützabstand 3,0m | 0,45 kN/m |
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Umweltdaten
19,3177 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 19,3177 kg CO2e / 1 Meter |
|---|
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Funktionserhalt
Holmstärke
Art.Nr.
SL 62 100 A2
3000
100
nein
5
7097094
SL 62 200 A2
3000
200
nein
5
7097096
SL 62 300 A2
3000
300
nein
5
7097098
SL 62 400 A2
3000
400
nein
5
7097100
SL 62 500 A2
3000
500
nein
5
7097102
SL 62 600 A2
3000
600
nein
5
7097104
Breite
SL 62 100 A2
Art.Nr.
7097094
Länge
3000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SL 62 200 A2
Art.Nr.
7097096
Länge
3000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SL 62 300 A2
Art.Nr.
7097098
Länge
3000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SL 62 400 A2
Art.Nr.
7097100
Länge
3000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SL 62 500 A2
Art.Nr.
7097102
Länge
3000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SL 62 600 A2
Art.Nr.
7097104
Länge
3000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5





