Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht A2
Typ SL 42 200 A2
|Art.Nr. 7097086
|EAN 4012195706977




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Holmstärke
kl. VKE: 2 m
2m
m
Beschreibung
Schiffsbau-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 25 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.
Die Schiffsbau-Kabelleiter ist auf Anfrage auch in Stahl blank lieferbar.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 200 mm |
| Höhe | 25 mm |
| Maß B | 206 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | ja |
| Sprossenabstand | 250 mm |
| Ausführung der Sprossen | Profil gelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Befestigung der Sprosse | geschweißt |
| Abmessung | 25 X 200 |
| ROHS Konform | ja |
| Holmstärke | 3 mm |
| Dimension | 25x206x2000 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
| Produktserie | SL-Serie |
Belastungen
| Stützabstand 1,0m | 1,6 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 1,5m | 0,65 kN/m |
| Stützabstand 2,0m | 0,25 kN/m |
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Umweltdaten
7,6761 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 7,6761 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 7,6761 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Funktionserhalt
Holmstärke
Art.Nr.
SL 42 100 A2
2000
100
nein
3
7097082
SL 42 150 A2
2000
150
nein
3
7097084
SL 42 200 A2
2000
200
nein
3
7097086
SL 42 250 A2
2000
250
nein
3
7097088
SL 42 300 A2
2000
300
nein
3
7097090
Breite
SL 42 100 A2
Art.Nr.
7097082
Länge
2000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3
SL 42 150 A2
Art.Nr.
7097084
Länge
2000
Breite
150
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3
SL 42 200 A2
Art.Nr.
7097086
Länge
2000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3
SL 42 250 A2
Art.Nr.
7097088
Länge
2000
Breite
250
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3
SL 42 300 A2
Art.Nr.
7097090
Länge
2000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3





