Boden- und Seitenendblech 60 DD
Typ BSEB 620 DD
Art.Nr. 7084256
EAN 4012197480677



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Schraubbares Boden- und Seitenendblech für Kabelrinnen, als Kabelschutz beim Ausführen von Kabeln nach unten und seitlich. Abhängig von der Oberflächenbeschichtung geeignet für den Innen- und Außenbereich. Befestigung mit Flachrundschrauben FRSB 6x12 mm. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 71 mm |
|---|---|
| Breite | 200 mm |
| Höhe | 61 mm |
| Maß W | 218 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | 60x200 |
| Oberfläche | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Art.Nr.
BSEB 605 DD
50
7084250
BSEB 610 DD
100
7084252
BSEB 615 DD
150
7084254
BSEB 620 DD
200
7084256
BSEB 630 DD
300
7084258
BSEB 640 DD
400
7084260
BSEB 650 DD
500
7084262
BSEB 660 DD
600
7084264
Breite
BSEB 605 DD
Art.Nr.
7084250
Breite
50
BSEB 610 DD
Art.Nr.
7084252
Breite
100
BSEB 615 DD
Art.Nr.
7084254
Breite
150
BSEB 620 DD
Art.Nr.
7084256
Breite
200
BSEB 630 DD
Art.Nr.
7084258
Breite
300
BSEB 640 DD
Art.Nr.
7084260
Breite
400
BSEB 650 DD
Art.Nr.
7084262
Breite
500
BSEB 660 DD
Art.Nr.
7084264
Breite
600