Boden- und Seitenendblech 60 DD

Typ BSEB 615 DD
|
Art.Nr. 7084254
|
EAN 4012197480653
Art.Nr. / Typ
Breite

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Schraubbares Boden- und Seitenendblech für Kabelrinnen, als Kabelschutz beim Ausführen von Kabeln nach unten und seitlich. Abhängig von der Oberflächenbeschichtung geeignet für den Innen- und Außenbereich. Befestigung mit Flachrundschrauben FRSB 6x12 mm. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Abmessungen

Länge71 mm
Breite150 mm
Höhe61 mm
Maß W168 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
ROHS Konformja
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Dimension60x150
Oberflächebandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
WerkstoffStahl
Farbezink

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
BSEB 605 DD
Art.Nr.
7084250
Breite
50
BSEB 610 DD
Art.Nr.
7084252
Breite
100
BSEB 615 DD
Art.Nr.
7084254
Breite
150
BSEB 620 DD
Art.Nr.
7084256
Breite
200
BSEB 630 DD
Art.Nr.
7084258
Breite
300
BSEB 640 DD
Art.Nr.
7084260
Breite
400
BSEB 650 DD
Art.Nr.
7084262
Breite
500
BSEB 660 DD
Art.Nr.
7084264
Breite
600