Bodenendblech A2
Typ BEB 400 A2
|Art.Nr. 7084080
|EAN 4012196232215



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Zur Bodenverstärkung an den Rinnenenden und als Kabelschutz.
Zur Befestigung bitte Schrauben Typ FRSB M6x12 separat bestellen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 400 mm |
|---|---|
| Höhe | 35 mm |
| Maß B | 400 mm |
Materialien und Verpackung
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Dimension | B400mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,3359 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Breite
Art.Nr.
BEB 100 A2
100
7084013
BEB 200 A2
200
7084048
BEB 300 A2
300
7084064
BEB 400 A2
400
7084080
BEB 500 A2
500
7084102
BEB 600 A2
600
7084129
Breite
BEB 100 A2
Art.Nr.
7084013
Breite
100
BEB 200 A2
Art.Nr.
7084048
Breite
200
BEB 300 A2
Art.Nr.
7084064
Breite
300
BEB 400 A2
Art.Nr.
7084080
Breite
400
BEB 500 A2
Art.Nr.
7084102
Breite
500
BEB 600 A2
Art.Nr.
7084129
Breite
600