Stoßstellenleiste A4
Typ SSLB 400 A4
|Art.Nr. 7070396
|EAN 4012195021766


Art.Nr. / Typ
Breite
Maß
B
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Stück
Beschreibung
Stoßstellenleiste in breiter Ausführung für den Einsatz in allen Kabelrinnen. Inklusive Befestigungsmaterial.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 385 mm |
|---|---|
| Maß B | 400 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Weitspann-Ausführung | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Anzahl Schrauben | 4 St. |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Ausführung | Stoßstellenleiste |
| Verbindungsart | Schraubverbinder |
| Dimension | B400mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Farbe | edelstahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,1681 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Maß B
Art.Nr.
SSLB 100 A4
85
100
7070390
SSLB 200 A4
185
200
7070392
SSLB 300 A4
285
300
7070394
SSLB 400 A4
385
400
7070396
SSLB 500 A4
485
500
7070398
SSLB 600 A4
585
600
7070400
Breite
Maß
B
SSLB 100 A4
Art.Nr.
7070390
Breite
85
Maß
B
100
SSLB 200 A4
Art.Nr.
7070392
Breite
185
Maß
B
200
SSLB 300 A4
Art.Nr.
7070394
Breite
285
Maß
B
300
SSLB 400 A4
Art.Nr.
7070396
Breite
385
Maß
B
400
SSLB 500 A4
Art.Nr.
7070398
Breite
485
Maß
B
500
SSLB 600 A4
Art.Nr.
7070400
Breite
585
Maß
B
600