Deckel Kreuzung DD

Typ RKD 500 DD
|
Art.Nr. 7027848
|
EAN 4012197408596
Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Deckel für Formteil Kreuzung für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.

Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite500 mm
Maß B500 mm

Technische Daten

Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
Anzahl Drehriegel0 St.
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
Befestigungsartaufliegend
ROHS Konformja
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
DimensionB500mm
Oberflächebandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
WerkstoffStahl
Farbezink
ProduktserieEKS-Serie, MKSM-Serie, MKS-Serie, RKSM-Serie, SKSM-Serie, SKS-Serie

Umweltdaten

11,543 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate11,543 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)11,543 kg CO₂e
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
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Blechstärke
RKD 100 DD
Art.Nr.
7027840
Breite
100
Blechstärke
0,75
RKD 200 DD
Art.Nr.
7027842
Breite
200
Blechstärke
0,75
RKD 300 DD
Art.Nr.
7027844
Breite
300
Blechstärke
0,75
RKD 400 DD
Art.Nr.
7027846
Breite
400
Blechstärke
1
RKD 500 DD
Art.Nr.
7027848
Breite
500
Blechstärke
1
RKD 600 DD
Art.Nr.
7027850
Breite
600
Blechstärke
1