Kreuzung 60 A2

Typ RK 620 A2
|
Art.Nr. 7027503
|
EAN 4012197339654
Art.Nr. / Typ
Breite

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Kreuzung zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimutter M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite200 mm
Höhe60 mm
Maß B200 mm

Technische Daten

Funktionserhaltja
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke0,8 mm
NATO Lochbildnein
Materialstärke Bodenblech0,8 mm
ROHS Konformja
Holmstärke1,25 mm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Dimension60x200
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt/geklemmt
Empfohlene Anzahl Schrauben24 St.
ProduktserieMKS-Serie, RKSM-Serie, SKSM-Serie, SKS-Serie

Umweltdaten

12,3319 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate12,3319 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)12,3319 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör

Art.Nr. 7027862

Deckel Kreuzung 200 A2
Typ
RKD 200 A2

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
RK 610 A2
Art.Nr.
7027501
Breite
100
RK 620 A2
Art.Nr.
7027503
Breite
200
RK 630 A2
Art.Nr.
7027505
Breite
300
RK 640 A2
Art.Nr.
7027507
Breite
400
RK 650 A2
Art.Nr.
7027509
Breite
500
RK 660 A2
Art.Nr.
7027511
Breite
600