Kreuzung 60 FS
Typ RK 650 FS
Art.Nr. 7027319
EAN 4012197338572



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Kreuzung zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 500 mm |
|---|---|
| Höhe | 60 mm |
| Maß B | 500 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1 mm |
| NATO Lochbild | nein |
| Materialstärke Bodenblech | 1 mm |
| ROHS Konform | ja |
| Holmstärke | 1,25 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | 60x500 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemmt |
| Empfohlene Anzahl Schrauben | 32 St. |
| Produktserie | EKS-Serie, MKSM-Serie, MKS-Serie, RKSM-Serie, SKSM-Serie, SKS-Serie |
Umweltdaten
13,225 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 13,225 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 13,225 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Art.Nr.
RK 610 FS
100
7027311
RK 620 FS
200
7027313
RK 630 FS
300
7027315
RK 640 FS
400
7027317
RK 650 FS
500
7027319
RK 660 FS
600
7027321
Breite
RK 610 FS
Art.Nr.
7027311
Breite
100
RK 620 FS
Art.Nr.
7027313
Breite
200
RK 630 FS
Art.Nr.
7027315
Breite
300
RK 640 FS
Art.Nr.
7027317
Breite
400
RK 650 FS
Art.Nr.
7027319
Breite
500
RK 660 FS
Art.Nr.
7027321
Breite
600