Kreuzung Magic 85 FS

Typ RKM 840 FS
|
Art.Nr. 7027089
|
EAN 4012195927808
Art.Nr. / Typ
Breite

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Kreuzung mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Technische Daten

Abmessungen

Breite400 mm
Höhe85 mm
Maß B400 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,25 mm
NATO Lochbildnein
Materialstärke Bodenblech1,25 mm
Abbiegung (Winkel)90°
Richtungsänderunghorizontal
Holmstärke1,25 mm
Dimension85x400
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Art des Verbinders KabeltragsystemKlickbefestigung

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
RKM 810 FS
Art.Nr.
7027081
Breite
100
RKM 840 FS
Art.Nr.
7027089
Breite
400