Wand- und Stielausleger MWA 12 A2
Typ MWA 12 31S A2
Art.Nr. 6424434
EAN 4012197253585



Art.Nr. / Typ
Breite
F in kN
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Leichter Wand- und Stielausleger in gefalteter Ausführung.
Inklusive Schraube M10x25 zur Befestigung an U-Stielen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 38 mm |
|---|---|
| Breite | 310 mm |
| Höhe | 75 mm |
| Maß L | 310 mm |
| Maß A | 38 mm |
| Maß B | 310 mm |
| Maß H | 75 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Lochdurchmesser | 11 mm |
| Ausführung | Wand- und Stielausleger |
| ROHS Konform | ja |
| F in kN | 1,2 kN |
| Dimension | B310mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
| Produktserie | MWA-Serie |
Umweltdaten
3,3579 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,3579 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 3,3579 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
F in kN
Farbe
Art.Nr.
MWA 12 11S A2
110
1,2
edelstahl
6424430
MWA 12 21S A2
210
1,2
edelstahl
6424432
MWA 12 31S A2
310
1,2
edelstahl
6424434
MWA 12 41S A2
410
1,2
edelstahl
6424436
Breite
MWA 12 11S A2
Art.Nr.
6424430
Breite
110
F in kN
1,2
Farbe
edelstahl
MWA 12 21S A2
Art.Nr.
6424432
Breite
210
F in kN
1,2
Farbe
edelstahl
MWA 12 31S A2
Art.Nr.
6424434
Breite
310
F in kN
1,2
Farbe
edelstahl
MWA 12 41S A2
Art.Nr.
6424436
Breite
410
F in kN
1,2
Farbe
edelstahl