Wand- und Stielausleger MWA 12 A2

Typ MWA 12 11S A2
|
Art.Nr. 6424430
|
EAN 4012197253523
Art.Nr. / Typ
Breite
F in kN

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Leichter Wand- und Stielausleger in gefalteter Ausführung.

Inklusive Schraube M10x25 zur Befestigung an U-Stielen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge32,5 mm
Breite110 mm
Höhe53 mm
Maß L110 mm
Maß A32,5 mm
Maß B110 mm
Maß H53 mm

Technische Daten

Funktionserhaltja
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Winkelbereich min.90 mm
Winkelbereich max.90 mm
Lochdurchmesser11 mm
AusführungWand- und Stielausleger
ROHS Konformja
F in kN1,2 kN
DimensionB110mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl
ProduktserieMWA-Serie

Umweltdaten

1,0619 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,0619 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)1,0619 kg CO₂e
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
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
MWA 12 11S A2
Art.Nr.
6424430
Breite
110
F in kN
1,2
Farbe
edelstahl
MWA 12 21S A2
Art.Nr.
6424432
Breite
210
F in kN
1,2
Farbe
edelstahl
MWA 12 31S A2
Art.Nr.
6424434
Breite
310
F in kN
1,2
Farbe
edelstahl
MWA 12 41S A2
Art.Nr.
6424436
Breite
410
F in kN
1,2
Farbe
edelstahl